• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

温度变送器概览(适用于移动机械)

适用于移动机械的传感器

匹配:
带电流或电压输出或PT1000的温度变送器
用途广泛:
可选M12、DEUTSCH和AMP连接器版本
经济:
工作电压可低至8V
稳固可靠:
耐压达400bar
简单:
预设测量范围,即插即用
灵活:
不同的过程连接件和安装深度

保持液压和气动装置的温度受控

TA/TU/TM系列紧凑型温度变送器专门设计用于移动机械。这些传感器在出厂时对PT元件和电子元器件进行了内部调整,因此精度非常高。除了测量范围大外,另一项创新是出色的响应时间。凭借高抗冲击和抗振动性能,尤其适合用于具有高工作压力的液压和气动应用。
温度变送器的电压范围达8到32 V DC,可确保即使车载电源系统大幅波动也不会影响其功能。为了符合移动应用日益提高的EMC要求,这些设备具有更高的EMC性能。它们可选不同的探针长度、过程连接件和测量范围。

适用于移动机械的传感器

• 适用于移动机械的紧凑型温度变送器

跳转到产品选型