You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. IO-Link
  3. 自动化工业的应用

自动化工业中的应用

用于记录能耗的压缩空气流量计

泄漏是压缩空气系统中重要的能量浪费源,通常浪费多达压缩机输出的20-30%。 空气泄漏也会引起系统运行问题,并导致系统压力波动。 而这反过来会导致空气运行设备低效,并可能影响生产。 可能会发生不必要的循环,从而延长运行时间。 设备维护变得更加频繁。ifm的SD空气流量传感器支持检测和排除代价高昂的线路泄漏问题。

IO-Link数据带来的额外功能

实施压缩空气监测系统通常成本太高,无法实现。 IO-Link通过单根电缆即可传输多个过程值,例如流量、温度和累加器值,从而无需使用大量高成本的模拟卡。 由于一个传感器即可传输多个过程信号,因此无需使用额外的管接头、传感器和线缆,并且简化了库存。 检测能源浪费带来的成本节省以及总安装成本的降低使得投资回报可以快速实现。

真空传感器监测吸爪

PN7系列真空传感器可检测吸爪正确运行所需的真空。 如果未到达最低值,则吸爪会保持在初始位置,以免损坏工件和系统。 同时监测高压压缩空气网络(175 psi)和低压压缩空气网络(87 psi)。

IO-Link数据带来的额外功能

如需更换PN7真空传感器,自动设备更换功能将通过IO-Link将参数复制到新传感器。 这节省了时间并可防止设置开关点时发生错误。 通过IO-Link技术,真空传感器也可用作开关或模拟功能,从而同时处理数字和模拟应用。 IO-Link降低了成本和库存要求。

装配平台上的碰撞检查

O1D激光测距传感器可检测装配平台上是否无车身。 在区域内输送车身前,吊具将下降,然后才会安全放置车身。 O1D的位置非常关键,并且在需要更换应用时,通常在不停止装配生产线的情况下无法进行参数化设置。

IO-Link数据带来的额外功能

远程参数化设置是该应用的关键。 O1D测距传感器安装在无法访问的位置,因此在不停止装配生产线的情况下无法调节。 随着不同生产型号的更换,IO-Link能实现通过PLC/处理器远程更改传感器的参数。 无需停止生产线!