You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States

IO-Link释放传感器的所有潜能

IO-Link释放传感器的所有潜能

过去,二进制开关通常提供简单的开关信号或模拟值;而现在,来自智能传感器的数据是下一次工业革命的基础。从您的机器和设备采取所有信息的传感器均使用一种关键技术:IO-Link。

IO-Link 由行业顶尖的传感器、执行器和控制装置的多家制造商共同开发完成,其结果便是标准化和独立于现场总线的自动化接口,这种接口可为用户提供点对点的连接,而无需复杂的寻址。

IO-Link助您通往智慧工厂的第一步,在生产力和竞争力上占得先机。

通往工业4.0的桥梁 IO-Link

今天,在易福门的 IO-Link 传感器的帮助下,用户有更多全新选择。例如,释放的传感器数据将会生成用来达成最高的效率和成本节省。这样便可令机器的过程值对 ERP 透明可见,对您的现有自动化工厂进行优化升级。此外,IO-Link 还有许多的可能性。

IO-Link 产品系列

IO-Link 系统由一个 IO-Link 主站和数个 IO-Link 设备构成。

IO-Link 是一种独立于制造商的点对点通讯体系,用于将传感器和执行器连接到自动化系统。IO-Link 系统由一个 IO-Link 主站和数个 IO-Link 设备构成。IO-Link 主站会向控制器或现场总线级别呈现接口,并与连接的 IO-Link 设备进行通信。

本部分包含有关 IO-Link 的补充信息,供您下载。

IO-Link - 我们助您连接!

特性、优点、应用示例、传感器和系统组件:这份简要的目录可为您展示有关 IO-Link 所需知晓的一切。只须下载 PDF 目录,您便可开始使用 IO-Link。

你知道吗:

使用完整传感器数据。

ifm 的 Y 形链路