忘记密码?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
AL1101 4端口IO-Link IP69K模块,ProfiNet
AL1103 8端口IO-Link IP69K模块,ProfiNet
AL1121 4端口IO-Link IP69K模块,EIP
AL1123 8端口IO-Link IP69K模块,EIP
AL1301 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1303 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1321 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1323 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1331 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 8; 数字输出数量 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
AL1333 IO-Link主站DataLine; 数字输入数 16; 数字输出数量 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
EVF518 带插头连接电缆; 工作电压 30 V AC; 以太网电缆, D-coded; 2 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF520 带插头连接电缆; 工作电压 30 V AC; 以太网电缆, D-coded; 10 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF522 带插头连接电缆; 工作电压 30 V AC; 以太网电缆, D-coded; 50 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF528 连接电缆; 工作电压 30 V AC; 以太网电缆, D-coded; 0.25 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF530 连接电缆; 工作电压 30 V AC; 以太网电缆, D-coded; 1 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF532 连接电缆; 工作电压 30 V AC; 以太网电缆, D-coded; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF534 连接电缆; 工作电压 30 V AC; 以太网电缆, D-coded; 20 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF492 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 1 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF494 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF496 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 20 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF506 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 1 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF508 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF510 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 20 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EBF009 Y形分配器; 工作电压 < 60 V AC; 外壳材料 外壳: PA 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 镀金触点 有
EVF482 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 10 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF484 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 50 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF486 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF488 带插座连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 20 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF042 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 1 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
EVF044 连接电缆; 工作电压 < 250 V AC; 5 m; MPPE; 外壳材料 PP 无卤素; 密封圈: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 无硅树脂 有; 无卤素 有; 镀金触点 有
E12514 可接线插头; IP 20
E12542 保护盖
E21140 适配器; 以太网电缆, D-coded; IP 65; IP 67
QA0011 IO-Link参数设置软件; USB记忆棒; 一次许可; 完整版本
QA0012 IO-Link参数设置软件; 下载; 一次许可; 完整版本
AL2230 IO-Link输出模块; 26 x 59.3 x 152 mm; 数字输出数量 12; (6 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)