You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. IO-Link
  3. 应用案例
  4. SFH 机床行业应用报告

应用报告: SFH 使用 ifm 提供的 IO-Link 解决方案优化工厂

SFH 研发并生产流体系统和细屑处理系统。 公司与 ifm 有多年紧密合作,目前决定为自己的机械配备 IO-Link 传感器和主站,从 IO-Link 的种种优势中受益: 参数设定简易、更换快速、远程维护、大幅节约配线成本。

公司于 1981 年创办于法国圣艾蒂安 (Saint-Étienne),倚重于不断成长的绿色产业: 来自深拉伸的金属“骨架”经过切割粉碎、旋转干燥后加以压缩。 切削液会返回机床。 SFH 活跃于航空、汽车和化妆品行业。 在长达 20 年的时间里,ifm 一直是这家公司的重要供货商,与公司一道致力于机械的开发。

2017 年,SFH 决定对工厂中的机械进行进一步开发,针对自动化加以优化: 其重点在于增设数字制造和工业 4.0 的解决方案。 在这一方面,SFH 使用了 ifm 的 IO-Link 传感器和主站。

O1D120 O5D100 光电距离传感器被用于测量和监控待处理金属细屑和其他加工废料的高度。 工厂的液压系统则配备 PN7 压力传感器和 TA 温度传感器。

SFH 使用 AL2401 类型 IO-Link 模块用于 IFT200 电感传感器。 AL2330 类型模块用于控制阀门终端。 SFH 也使用 ROP 编码器搭配 IO-Link。 SFH 使用 ifm 的 LR DEVICE 软件对新配备的工厂进行管理;通过该软件,能对所有传感器进行全面概览。 传感器参数能够远程设定,并能将采集到的信息可视化。 这样,即可进行基于状况的维护。

通过为所有机械配备 IO-Link,SFH 能够从诸多优势中获益。 机械的配线和调试时间相比之前缩短 30%。 每个传感器的数据均可读取,极大降低维护和远程诊断难度。 此外,IO-Link 更确保了良好的灵活性: 传感器和执行器的更换现在得到极大简化。 必要的参数可自动保存和传输到新装置。