You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. LDL传感器:电导率 - 全新检测方法
  2. 应用

应用

CIP(原位清洗)

为了保持竞争力,在不牺牲产品安全性和质量的前提下尽可能减少生产停机时间至关重要。

监测清洗夜的浓度以及生产线化学剂冲洗的完成情况。

相移/产品核实

电导率检测不受透明度影响,可以用于某些浊度检测不适用的应用,并可检测冲洗水、碱性或酸性CIP清洗液以及产品间的界面。该检测的唯一要求是介质的电导率间存在可测量的差异。

CIP系统中使用的介质在电导率方面具有可重复的差异。

泄漏检测

热交换器使用一种流体来加热或冷却另一种流体,而布置在出口或冷凝器热井中的电导率传感器可以轻松检测泄漏。

这也可确保流体不会混合,从而改善加热/冷却过程的效率和质量。

水质

来自湖泊、河流或水龙头的原水通常包含可能导致工业厂房设备(尤其是热交换器、冷却塔和锅炉)结垢或腐蚀的污染物。由于电导率是一种衡量总离子浓度的方式,因此非常适合监测脱盐装置的性能。 确保过程从正确的水质开始,并确定其是否可在工厂或过程的其他环节再利用。 若最终的冲洗水可在下一循环的预冲洗中再利用,则可减少总体耗水量。

盐度

利用电导率,可以轻松监测水中的盐(NaCl)的浓度。 仅5克盐即可导致电导率发生可测量的差异。监测饮用水淡化装置的溶解离子固体。

监测盐水浓度,以提高水的冷却功率(降低凝固点)并确保用于各类食品的盐水溶液的高品质。