You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. LDL传感器:电导率 - 全新检测方法
  3. 安装指南

安装条件

必须遵守一系列指南,才能实现正常运行。

安装

传感器最好安装在冲洗管上,这样才能确保监测到整个管道。若传感器安装在水平管道,则安装角度应为0度到最大45度,从而防止产生气泡和沉积。

对于LDL2xx,测量通道必须调整为与介质流动方向平行。传感器外壳上带有激光刻蚀的对准标记,并显示了正确的电缆方向。

标称管径/建议适配器

标称管径
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
E43306

过程适配器
不建议 不建议
1.5" / DN38
E43310
焊接适配器


E43307

焊接适配器
不建议 不建议
≥2" / DN50
E33229

过程适配器

E33309

夹子适配器
E33213
乳品管适配器

E30130

焊接适配器