- LDL传感器:电导率 - 全新检测方法
- IO-Link益处
IO-Link益处
借助IO-Link技术,LDL系列产品可以:
- 通过一根芯线提供电导率和温度值
- 无需调整量程即可实现高测量分辨率
- 支持在线配方修改和设备调节
- 提供当前设备状态
- 提供工作小时数直方图
- 提供用于存储电导率/温度最大值和最小值的内存
- 自动更换设备
利用IO-Link技术,电导率的值在整个测量范围内具有相同的分辨率。这在使用电感式(环形)版本时尤为重要。CIP通常会使用高电导率的化学剂以及低电导率的冲洗水。因此,当使用模拟量输出时,信号范围较大,从而降低了测量电导率小幅变化的能力。这有可能导致未检测到冲洗水或产品中的残余化学剂。
|
测量范围 (µS/cm) |
PLC模拟输入卡 (12位) |
IO-Link * |
---|---|---|
0...500 | 1µS/cm | 1µS/cm |
0...5,000 | 2µS/cm | |
0...15,000 | 4 µS/cm | |
0...100,000 | 25 µS/cm | |
0...500,000 | 122 µS/cm | |
0...1,000,000 | 244 µS/cm |
* LDL100测量范围限制为15,000 µS/cm