- LDL传感器:电导率 - 全新检测方法
- 选择产品
产品选择器
LDL系列包括2个版本:
- LDL100测量范围为100µS/cm…15mS/cm。该传感器无法测量电导率高于15mS/cm的介质,但可用于区分处于其测量范围内的介质。
- LDL2xx测量范围为100µS/cm…1S/cm。
基于介质/电导率值进行选择
1.电导率 (µS/cm):2.超纯水,3.纯水,4.生活用水,5.饮用水,6.啤酒,7.牛奶,8.果汁,9.磷酸 (1 %),10.氢氧化钠 (1 %),11.硫酸 (1 %),12.盐酸 (1 %),13.氢氧化钠 (5 %)