- 信号灯
- 1段信号灯
1段信号灯
如何使用3路数字输入
IO-Link模式
当信号灯检测到IO-Link通信时,会自动启动IO-Link模式。在该模式中,信号灯可通过IO-Link主站与信号灯之间的过程数据通信进行配置和控制。
用户可控制信号灯的颜色和闪烁频率,控制蜂鸣器的旋律,开/关蜂鸣器以及读取信号灯顶部反馈按钮的状态。
SIO模式: 开/关模式
在通过IO-Link进行参数设置期间,用户可选择模式。当选择“开/关模式”且IO-Link通信中断时,信号灯自动启动SIO模式。
在“开/关模式”中,用户可以针对信号灯的每路输入定义另一种照明。
用户可以为每路输入定义颜色、闪烁频率和光强度。若输入更改为高电平信号,则信号灯会以预定义的方式显现。若2路输入同时为高电平,则“LED-A”输入优先级将高于“LED-B”或“LED-C”。
客户可使用单独的参数来定义连接器的IO-Link引脚4是用作开启蜂鸣器的输入,还是指示反馈按钮状态的输出。
SIO模式: RGB模式
在通过IO-Link进行参数设置期间,用户可选择模式。当选择“RGB模式”且IO-Link通信中断时,信号灯自动启动SIO模式。
在“RGB模式”中,3路数字输入有一项固定功能。每路输入都专用于三种基本颜色之一“红色、绿色、蓝色”。
若LED-A输入为高电平,则信号灯为红色;若LED-B输入为高电平,则信号灯为绿色。若LED-A和LED-B同时为高电平,则使用红色和绿色的组合色——黄色。
LED-A(红色) | LED-B(绿色) | LED-C(蓝色) | 颜色 |
1 | 0 | 0 | 红色 |
0 | 1 | 0 | 绿色 |
1 | 1 | 0 | 黄色 |
0 | 0 | 1 | 蓝色 |
1 | 0 | 1 | 紫色 |
0 | 1 | 1 | 蓝绿色 |
1 | 1 | 1 | 白色 |