- 信号灯
- 5段信号灯
5段信号灯
两种用法:标准数字输入或IO-Link通信
- ifm提供2个信号灯系列产品:DV25xx带IO-Link接口,DV15xx带IO-Link接口和数字输入,可控制每段指示灯
- DV25xx使用1个M12 4针连接器
![]() |
|
利用IO-Link接口,可以快速灵活地控制每段指示灯。可以更改颜色、光强度和闪烁频率。
- DV15xx使用1个M12 8针连接器
![]() |
|
该版本带有1个IO-Link接口。此外,还可使用6路数字输入来控制5个LED指示段和蜂鸣器。因此,也可以将其用于不带IO-Link接口的传统机器。
如何不使用IO-Link设置信号灯
- 可在无IO-Link的情况下设置信号灯的参数
- 可以定义每段的颜色、光强度和闪烁频率
利用设置按钮,也可在无IO-Link的情况下设置信号灯
- 拆下防护玻璃
- 按下设置按钮,启动设置操作
- 进行设置

利用参数设置按钮,可针对每段LED设置以下参数:
- 颜色(红色、绿色、橙色、蓝色、紫色、蓝绿色、白色、黄色、关闭)
- 频率(持续、低闪烁率慢速/中速/快速、高闪烁率慢速/中速/快速)
- 亮度(100 %,75 %,50 %,25 %)
三种模式
若信号灯连接至IO-Link主站端口,则可通过IO-Link进行控制。
有3种不同的模式
必须通过IO-Link使用“工作模式”参数来定义
以下视频对3种模式进行了简要说明
1. 开/关模式
通过设置过程数据流中对应位的“1”来开/关信号灯段。信号灯段根据单独设置的参数点亮或熄灭。必须通过非周期性通信来设置参数。

2. RGB模式
通过在过程数据流中设置RGB模式,开启对应信号灯段的期望颜色。闪烁模式也通过位于过程数据流中的BCD编号来设置。该模式无需非周期性参数设置。
LED指示段的属性定义如下:
颜色 | 外观 | ||
0 0 0 | 关闭 | 0 0 0 | 常亮 |
1 0 0 | 红色 | 0 0 1 | 低闪烁率慢速 |
0 1 0 | 绿色 | 0 1 0 | 低闪烁率中速 |
1 1 0 | 黄色 | 0 1 1 | 低闪烁率快速 |
0 0 1 | 蓝色 | 1 0 0 | 高闪烁率慢速 |
1 0 1 | 紫色 | 1 0 1 | 高闪烁率中速 |
0 1 1 | 蓝绿色 | 1 1 0 | 高闪烁率快速 |
1 1 1 | 白色 |

3. 模拟模式
通过设置过程数据流中的BCD编号来定义模拟显示器的显示格式。相应发送0到100%的模拟值。
