- Homepage
- 量热式压缩空气流量计
全能型量热式压缩空气流量计
“一体式传感器”降低成本
新的量热式压缩空气流量计与众不同之处在于它是一款真正的全能型产品。 它不仅集成温度与压力监测功能,还能让用户可以一次读取四个过程值(体积流量、压力、温度、累计流量=总流量)从而优化生产。 在一个传感器中集成多个测量参数不仅节省了大量的硬件成本(压力传感器、温度传感器、配线和输入卡),还节省了安装和维护成本。
给您带来的好处
• 过程可靠性 通过监测压力、温度和体积流量实现过程可靠性
• 节省成本 通过能源监测、泄露监测和以过程为导向的过滤系统维护节省成本
• 节省时间 因接线、维护和安装复杂性低而节省了时间
流量测量
压缩空气监测一目了然,从而提高能源效率
将 SD 压缩空气流量计整合到现有或新装置的维护单元上可提供更多优势。 现在,工业用压缩空气的过程值可以通过集成的 TFT 显示器在公用压缩空气网络中进行有效监测。 提供有四种不同的显示布局可供选择。 过程值还可以通过 IO-Link 传送。
SD 能够精确监测流量,从而实现泄露检测和节能。 此外,该设备具有高重复精度,能够准确地将压缩空气消耗分摊至相应的生产线,同时还能优化产品成本计算。
压力测量
操作压力的有效监测
得益于集成的压力测量装置,受污染的过滤系统的压差和压缩空气系统的总体操作压力均可得到最佳的测量,这是非常重要的,因为如果装置包含的执行器操作压力为 5 bar 而不是理想的6.3 bar,则装载速度会降低 25%,生产率也会下降。 另一方面,操作压力过大不会提高性能,反而会增加压缩空气的消耗和设备的磨损。
温度测量
通过温度测量最大限度地减小质量差异。
得益于集成的温度测量装置,该压缩空气流量计能够监测易受温度影响的过程(如干燥)并确保生产质量。 该 SD 压缩空气流量计从而能够提高过程可靠性。
符合 DIN EN ISO 50001 标准综合能源管理系统的依据
根据欧盟关于节能的指令 DIN EN ISO 50001,所有欧盟成员国均已承诺实现能源节约。
获得能源税减税的要求是实施能源管理系统。 该标准要求记录测量设备的校准情况,以确保测量数据的正确性和重复性。
对新的 SD 压缩空气流量计定期进行 DAkkS 校准,为可靠的能源管理系统提供了最佳依据。
校准证书
ISO 校准 SD(订单代码 ZC0020)
- 由制造商提供
- 语言: 德语/英语
- 适用于特定产品,在订购传感器时必须要求校准。 只有在设备返回后方可继续下单。
6 个点的流量传感器 DAkkS 校准(订单代码 ZC0075)
- 根据 DAkkS(德国认证机构)的要求创建
- 语言: 德语/英语
- 6 个流量值的校准(取决于标称直径)
- 适用于特定产品,在订购传感器时必须要求校准。 只有在设备返回后方可继续下单。