You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 量热式压缩空气流量计
  3. 应用
  4. 去离子水

用于去离子水测量的传感器

传感器
类型
测量范围
截面
介质
温度
压力
等级
特性
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar •集成温度测量
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar •无显示屏
SL
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar •集成温度测量
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar •相对测量
•红色/绿色颜色变换
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar •相对测量
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10...120 °C 300 bar •模块系统
•陶瓷、不锈钢和钛传感器