You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 量热式压缩空气流量计
  3. 应用
  4. 含水介质

用于含水介质测量的传感器

传感器
类型
测量范围 横截面 介质
温度
压力等级 特性
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bar •最低电导率 > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar •集成温度测量
•可旋转
彩色显示屏
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar •无显示屏
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar •集成温度测量
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar •适用于高温
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar •用于内部钻孔
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100°C 100 bar •相对测量
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar •相对测量