You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage

用于油测量的传感器

传感器
类型
测量范围
截面
介质
温度
压力
等级
特性
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
-10...100 °C 100 bar •油的特定特性
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar •集成温度测量
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar •适用于高温
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar •用于内部钻孔
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar •集成温度测量
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100°C 100 bar •相对测量
•红色/绿色颜色变换