You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 量热式压缩空气流量计
  3. 技术

易福门流量传感器和流量计的测量原理

磁感应式

SM 型流量计的工作原理为法拉第电磁感应定律。 感应介质流经位于磁场 (M) 中的管道会产生一个电压,该电压与流速 (v) 或体积流量成比例。 该电压通过电极 (E) 分接,在评估装置中进行转换。 传感器采用耐久材料,因此适用于多种介质。 高保护等级和坚固、紧凑的外壳使该传感器在这个领域与众不同。

其测量原理适用于电导率不低于 20 µS/cm 的液体。 蒸馏水的电导率典型值为 0.5 µS/cm,饮用水为 50 µS/cm,盐水为 50,000 µS/cm。


SM 型流量计的 ISO 校准证书: ZC0052

涡街测量原理

在测量管道中集成的钝头体/阻流体的后面,流动介质(具有或不具有导电性的水)会产生旋涡,旋涡数量取决于流速。 这些旋涡通过压电陶瓷传感器进行检测。 如果横截面积已知,即可通过旋涡数量确定流量。
这种流量测量原理被称为涡街原理,与介质的压力和温度波动几乎无关。

机电测量原理

该流量传感器按弹簧支撑活塞的原理工作。 位于外壳阀座中的活塞由流动介质抵抗弹簧阻力进行推动。
活塞位置通过磁场传感器进行监测,并输出为模拟信号。 弹簧阻力迫使活塞回到其初始位置,流量下降。 这样就确保了流量传感器可在任意位置安装,防止了回流。
另外,坚固的机械设计 (SBT) 使其能够在高达 180°C 的温度下和在严苛的工业环境中使用。

超声波测量原理

超声波传感器由传输和接收声脉冲的换能器(图片右侧)和将脉冲从一个换能器引至另一个换能器的反射器(图片左侧)组成。 脉冲通过介质发送,传感器测量脉冲从一个换能器到达另一个换能器的时间。 然后以相反的方向发出脉冲。 传感器测量时间差(纳秒级)并计算流量。


SU 型流量计的 ISO 校准证书: ZC0053

量热测量原理

SA 型和 SI 型有两个测量元件和一个热原。
固定在底部上方 10 mm 处的参考元件测量介质的温度,用于温度补偿。 与底部元件的温度差通过位于底部的热原保持恒定。 使这一温度差保持恒定所需的能量与流速成比例。 流速越高,产生的散热量越高。

SD 型压缩空气流量计使用的是与此相同的量热原理。 对其陶瓷测量元件中的一个进行加热(测量元件),另一个不加热(参考元件)。 当流动的介质带走热量时产生的压差便是流量的指示。

直接检测标况体积流量(根据 ISO 2533)。

 

SD 型流量计的 ISO 校准证书: ZC0020
SD流量传感器6点DAkkS校准证书 : ZC0075