含油空气
为了避免油在传感器端部积聚,在将传感器安装在管道中时,要使油能沿着传感器端部流到管道壁。在水平管道中,传感器应从下方而不是上方安装。
温差

如果介质温度与环境温度相差较大,应确保将传感器安装在管道中心,这可尽可能减少环境温度对传感器端部的影响。为此,我们提供具有不同长度测量端部的传感器。
传感器端部上的沉积物

沉积物和烟灰会对热传递形成干扰,应加以避免。若使用过滤器无法完全避免污垢逐渐积累,可以使用抹布定期清洁传感器端部。
乙二醇浓度
不同的乙二醇浓度具有不同的热学特性,这会影响测量信号的评估。传感器中保存的乙二醇特征曲线是在35%的浓度下校准的,若实际浓度有所偏差,必须有示教过程。