含水介质

水具有良好的热学特性,非常适合采用量热式测量原理来可靠测量流速。
但在此类应用中,介质的湍流和流速的波动可能会影响测量结果。此外,还可能形成沉积物或生物膜,影响热导率。
乙二醇和油

乙二醇保护膜和油的热导率比水更低。介质的具体成分会影响这些物理特性,因此需针对不同的介质使用介质曲线。此外,油的粘稠度会随温度而变化,且管道内可能出现温度分层,这些因素必须在测量和安装时加以考虑。
气体介质

与液体介质相比,空气的热导率非常低,当存在湍流时,需要相对更长的稳定化距离。因此,快速温度波动和温度分层会对测量信号造成强烈影响。空气是一种可压缩的介质,这意味着压力会影响密度,进而影响介质的热导率。量热式流量测量原理可以测量流速(m/s),无标准条件(Nl/min)转换。此外,测量端部上的烟灰等沉积物以及冷凝物也会影响测量结果。