1. Homepage
  2. 阀门传感器

阀门发生故障?

新境界的阀门监控
智能阀门传感器

阀门,生产过程的黑匣子

在加工工艺中,阀门扮演着不可或缺的的角色。 不同类型的阀门控制着各种物料的流动,并确保操作和维护的正常进行。 生产的质量保障仰赖于阀门的正常工作。

出现磨损时,往往为时已晚

内侧的密封与阀瓣很难监控其状态。通常检测到磨损与损坏时已为时已晚,品质与性能已经受到损害。
如此一来便会造成长时间的维修,使设备在维修期间无法使用。另一方面,如果密封等以固定的维护间隔进行更换,则会影响设备所能带来的附加价值。

在 ifm 帮助下提高设备效率

许多公司注重提升整体设备效率,采用了诸多措施避免意外故障。 如有可能,周期维护可由基于状况的维护所代替。ifm 已为这种经济而现代化的维护类型提供了多种自动化解决方案。

全面洞察阀门内部的状况

为及时检测阀门中出现的紧急状况,ifm 研发了这款智能阀门传感器。 该传感器可识别多种磨损状况。 对阀门早期泄漏和沉积的早期诊断是预防措施的先决条件。

ifm 为您的设备提供完整的解决方案

通过智能阀门传感器,可灵活地进行配置,能够轻松集成到设备的现存架构中。 完整套件不仅包含合适的安装和配线技术,还包括与现场总线的连接。

智能阀门传感器亮点一瞥

  • 即使在很远的地方,阀门状态也清晰可见
  • 对最近程度的持续位置反馈
  • 循环时间和计数等诊断功能
  • 可以信号方式提示关闭位置的变动,可指出沉积或密封磨损状况
  • 通过示教按钮或 IO-Link 的灵活参数设定

状态 LED 可清晰从各方向查看

阻塞的表示

可靠检测沉积、密封损坏和磨损

用于轻松配置的 LR DEVICE 软件

LR DEVICE 可确保通过 IO-Link 主站进行快速简便的参数设定。 它可提供清晰的结构化接口,用于智能阀门传感器的在线或离线参数设定。 现有参数设定可传送至更多设备。 如此便可缩减安装所需的时间。

将智能阀门传感器与现场总线连接

PROFINET IO 连接文章列表范例

大多数现场设备可连接至现场总线。 这也适用于智能阀门传感器。 设备数据通过 IO-Link 传送至主站。 不同主站版本可容许到 EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus TCP、PROFIBUS、PROFINET IO 或 TCP/IP 的连接。

智能阀门传感器和 AS-i

AS-i 连接文章列表范例

在食品工业中,各式各样的阀门通常通过 AS-i 来自动操作。 借助用于 AS-i 的 IO-Link 主站,智能阀门传感器可轻松集成到现有 AS-i 网络中。 最多 4 个 IO-Link 装置可连接到用于标准应用的版本 (IP67) 和用于食品工业的版本 (IP69K)。

通过 ifm 启动套装集成到控制器

可免费下载:

- 范例程序和程序块 (Step7, TIA, RS Logix) - 读写过程数据 - 连接到 PROFINET、Ethernet 和 EtherCAT - PLC 设置用装置描述文件 (GSDML, ESI, EDS) - 操作说明