1. Homepage
  2. 视觉传感器

用于物体和场景识别及评估的视觉传感器

强大的摄像头系统和简单易用的传感器

在自动化技术中,视觉传感器是当今装配、制造以及质量控制任务中不可缺少的一个组成部分,能够提升效率。它们是带有特定于应用的评估的摄像头,例如低成本高集成度的可靠电子眼。

从摄像头到传感器
数年以前,我们还曾需要昂贵的摄像头系统。随着技术的发展和组件在价格上的不断降低,我们得以在更小的空间中实现愈加智能的功能。
不仅紧凑的视觉传感器取代了摄像头系统,它们更提供了额外的应用选择。比如说,它们可用于检测具有多种位置或形状的物体,代替复杂的接近传感器或例如传感器桥的多传感器解决方案,用于货盘或箱子的完整性检查。

易于集成
视觉传感器的出色特性中,有一点就是其简洁性。图像处理系统通常需要由取得资格的人员或需要大量成本的外部集成者进行到生产流程中的集成,视觉传感器却由于其资深的特定于应用的性质,无需预先习得相关知识便可进行使用。用轻松的“参数设定”取代复杂“编程”就是它们的宗旨。随时可用的功能块支持向 PLC 集成。以太网过程接口用于数据的传送、参数的设定和远程监控。同时,所有单元均带有开关输出,可发出成功测试信号。因此,视觉传感器在使用上与二进制传感器具有同样易用性。

紧凑耐用
另一个优势:由于具有高防护等级和宽广的使用温度范围,ifm 视觉传感器能够以最真切的方式表现最接近于实际情境的数值。而极高的集成度也令它们独树一帜。相对于复杂的摄像头解决方案,所有必要的组件 - 如照明、光学、评估电子元件和输出逻辑组件均集成在工业外壳中。使用 ifm 视觉传感器,质量控制、完整性监控或一维、二维码的读取均可以低廉成本完成。

 

特定应用解决方案中

正确的选择具有决定性的效果

轮廓传感器物体识别类型 O2D
而就产品而言:O2D 视觉传感器可以识别和分配先前定义好的物体、轮廓或结构,从而检查完整性、位置和方向。

像素计数器物体检查类型 O2V
相比记帧或计算尺,O2V 视觉传感器可对图像中同一灰阶值区域的所有像素进行计数。甚至于,它能对单独物体的特定灰阶值进行结组,按不同条件进行评估。

代码读取器 – 识别类型 O2I
当今,条形码已得到广泛使用,并作为从右向左阅读的字体得到理解。二维码则将信息编码在一片区域中。与多米诺拼图类似,通过 O2I 视觉传感器读取,明确的信息便得以传达。

3D 传感器 – 物体3D识别类型 O3D
就好像是钉床一样,O3D 3D 传感器可深入地对当前场景进行扫描。通过使用超过 23,000 个测量距离值,能够建立大量的虚拟传感器 - 例如用于检查装满各种瓶子的箱子。