You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 识别类型 O2I

与传感器一样简单

强大的检测功能
新的多码读码器提供 4 倍更高分辨率,
以获得可靠的读码结果,提供 10 倍更快计算时间和 10 倍更快的设置。

示教按钮
其传感器的一个亮点是一键式简单教学。 按下教学键后,用户可通过激光标记将多码读码器对准代码。 对焦、曝光设置和代码类型检测通过传感器自动完成。 几秒后,传感器即准备就绪。

通过智能手机 app 进行配置
可使用智能手机 app(iOS/安卓)进行设备的基本配置。 例如,用户可使用 app 设定触发器或 IP 地址。 基于这些设置,智能手机显示屏上出现一个数据矩阵码。 当将该数据矩阵码放到多码读码器的视野中时,即会自动采用该配置。

Vision Assistant
可使用斩获殊荣的 Vision Assistant 软件对多码多码器进行多种配置。 例如,自动查找代码功能可在一张图片中检测多个不同代码。 用户可在 Vision Assistant 中轻松分配这些代码。
得益于不同的逻辑功能,传感器可进行编程,以用于顺序控制。 不需要配备昂贵的评估单元。 所有设置的实时图像和大量可视化显示提供了最佳的概览。

易福门大容量存储设备
该设备是一个可交换大容量存储设备。 可用于存储或加载完整配置
多码读码器。 这简化了设备的更换和相同用途多个设备的设置。

几秒之内即可准备就绪

一个亮点: 触摸按键后,传感器即自动进行对焦、曝光设置和代码类型识别。
其中,每张图片有一个条形码或二维码的应用可通过教学按键快速设置。 这节省了时间和成本。
预设的设备配置可通过一个用户友好型智能手机 app 修改。

一键教学和通过智能手机 app 进行配置

O2I 教学 app 用于在智能手机显示屏上生成一个数据矩阵码。
将该数据矩阵码放在多码读码器的视野内即可自动
应用该配置。
提供 iOS、安卓和 Windows 版。

对于复杂要求: 易福门 Vision Assistant

对于复杂的识别任务,该多码读码器可
使用斩获殊荣的 Vision Assistant 软件轻松地进行配置。 所有设置的
实时图像和大量可视化显示
提供了最佳的概览。

多个代码,一张图片

Vision Assistant 的自动查找代码功能可自动识别一张图片中的多个不同代码。 用户可在 Vision Assistant 中轻松分配这些代码。

独有功能 - 顺序控制

在 Vision Assistant 中将图片和代码设置的所有配置可视化显示。
这样可以快速提供整个应用的全面概览。 此外,逻辑和接口功能使得对传感器输出的编程较为容易。

通过一个偏振滤光镜实现最佳对比度

集成带有偏振滤光镜的可选照明确保足够的对比度,即便在
闪光表面(如金属表面)也能够可靠读取代码。

一个代码,变化的背景

可采用不同的曝光时间非常快速地捕捉多张图片,以在表面特征多变或存在颜色或环境光偏差的环境中识别代码。

工作距离到视野大小及相应版本


镜头 光类型 货号

标准 (B) 红光 O2I500

标准 (B) 红外光 O2I501

广角 (A) 红光 O2I502

广角 (A) 红外光 O2I503

长焦镜头 (C) 红光 O2I504

长焦镜头 (C) 红外光 O2I505

进入产品