物体识别类型 O2D
所有几何结构均可对焦。
用于装配、生产和质量控制的物体识别。
电子眼
轮廓传感器 efector dualis 的可能应用包括存在、位置和方向监控,进行排序和质量控制计数任务。
通过直观的逐步接口与好/坏部件,用户可轻松建立待识别物体的模型。
识别软件可对物体根据保存的理想情况进行无论方向的比较,并将结果(好坏、位置、方向)传送到更高级的 PLC。
传感器可管理最多 32 项单独任务,每个任务最多可带有 24 种模型。左图中,轮廓传感器即检测了刹车盘上的轮栓钻孔。
灵活
可任意方向使用的轮廓验证一个单元中可保存 32 种场景和最多 24 种不同对象。
可靠
无论远近、光照变化或背景改变,传感器都能可靠地检测到定义好的几何形状。
安全
密码保护,防止未经授权的访问。
一目了然
使用直接照明或背光方式的多种版本具有不同视角,适用于不同的视野大小。
光照
集成和/或外部照明。
尽在记录之中
带有统计文件和图像库的广泛服务选项。
自动装配中的存在监控:在该应用中,三个主体夹具定位于面板之上。通过对数个夹具的轮廓的监控,缺失件即可识别得出。原本只能用数个光电传感器解决的应用现在可以通过仅一套系统轻松可靠地进行调节和控制。
O2D 视觉传感器可检查自动供料机,如振动输送机上的小型部件的正确位置,坏的部件会被退回。
对手工或机械方式的装配步骤进行存在或完整性监控。选择在您:视场大小从 14 x 20 mm 至 960 x 1280 mm,可用于从精到粗各种处理的多样应用。如本例中的夹具,物体可不论位置进行检测。

操作距离 / 视场大小