目标、距离和产品选择
2D视觉传感器概览
| 通信接口 | 过程接口 | 照明 | 透镜 | 货号 |
| Ethernet TCP/IP |
![]() (8针,A型) |
RGB-W (集成偏振滤光片) |
16°标准镜头 | O2D500 |
| 30°广角镜头 | O2D502 | |||
| 10°长焦镜头 | O2D504 | |||
| 红外光 | 16°标准镜头 | O2D520 | ||
| 30°广角镜头 | O2D522 | |||
| 10°长焦镜头 | O2D524 | |||
![]() 5针,L型 (符合等级B) |
RGB-W (集成偏振滤光片) |
16°标准镜头 | O2D510 | |
| 30°广角镜头 | O2D512 | |||
| 10°长焦镜头 | O2D514 | |||
| 红外光 | 16°标准镜头 | O2D530 | ||
| 30°广角镜头 | O2D532 | |||
| 10°长焦镜头 | O2D534 | |||
![]() (5针,A型) |
RGB-W (集成偏振滤光片) |
16°标准镜头 | O2D540 | |
| 30°广角镜头 | O2D542 | |||
| 10°长焦镜头 | O2D544 | |||
| 红外光 | 16°标准镜头 | O2D550 | ||
| 30°广角镜头 | O2D552 | |||
| 10°长焦镜头 | O2D554 |
其他照明
尽管O2D读码器的集成LED光源可以为大多数应用提供充足的照明,但有些应用仍需使用额外的外部照明。
| 类型 | 红光 | 红外光 | 白光 | 照明区域 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 柱状灯 |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | 高度漫反射且几乎无阴影的照明 |
| O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
暗视场灯 |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | 突出表面特征,例如点针代码 |
![]() 环形灯 |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm 外径 Ø 66 mm 内径 |
均匀且几乎无阴影的照明 |
![]() 圆形灯 |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
多角度照明消除困难目标形状的热点 - “阴天” |
| O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() 背景灯 |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm 矩形 | 在外边缘形成清晰的黑/白轮廓 |
| O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
| O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |



暗视场灯