- Produkty
- E70453
propojovací kabel USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
propojovací kabel USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Položka již není dostupná - archívní záznam
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|---|
Aplikace | Zásuvka USB pro zabudování obslužné konzoly nebo armaturové desky |
Okolní podmínky
Krytí | IP 67 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 88,2 |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x USB |
Elektrické připojení - Kabel
Kabel: 1,5 m, PVC, černá, Ø 5 mm, Stíněný; zkřížený; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x USB |