• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
  5. EVF552

Ethernet forbindelseskabel

EVF552

VSTGN040VAS0005R04STGP040--S

Ethernet forbindelseskabel

EVF552

VSTGN040VAS0005R04STGP040--S

  • Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
  • Kabelkappe lavet af halogenfri og flammehæmmende materiale
  • Med robust M12-stik til industrielt ethernet
  • Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
  • God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Udførelse Ethernet kabel, D-kodet
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 1,5
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...100
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] 0...80
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 stik / RJ45 stik: IP 20)
Mekaniske data
Vægt [g] 347,9
Materiale Messing forniklet; Kapsling: PP Halogenfri
Indstøbt-emne materiale PP / PC
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 15 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 1 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik M12
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45
Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC; Kontakter: guldbelagt