• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
  5. EVF624

Forbindelseskabel

EVF624

VDOGE050VAS0002P05STGE050VAS

Forbindelseskabel

EVF624

VDOGE050VAS0002P05STGE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Udførelse effekt kabel, L-kodet
Applikation Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 63 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 16
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...100
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: …65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Opbevaring fugtighed [%] 10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 425,2
Indstøbt-emne materiale PP
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale EPDM
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 1 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm