• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. Mounting adapters
  5. E43306

Varivent-prosessiadapteri

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

Varivent-prosessiadapteri

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • Prosessiantureiden asennus astioihin ja putkiin
  • Helppo, nopea ja varma asennus
  • Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
  • Ruostumaton teräsadapteri elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Korkea painekestoisuus
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Sovellutus
Painealue [bar] 25
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 367
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitäntä Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) 0,4 / 4
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl