Lisenssi moneo-ohjelmistojen virtuaaliympäristöissä tapahtuvaa käyttöä varten
QVA200
moneo vAppliance License
Lisenssi moneo-ohjelmistojen virtuaaliympäristöissä tapahtuvaa käyttöä varten
QVA200
moneo vAppliance License
- Käytettävissä olevan IT-infrastruktuurin hyödyntäminen moneo-sovellusten käytössä
- Sisäänrakennetut toiminnot IT-ylläpitoa (esim. päivitykset, varmuuskopiointi ja tuki) varten
- moneo -ohjelmiston nopea valmistelu ja käyttöönotto
Sovellutus
Sovellus |
|
|||
---|---|---|---|---|
Konfiguraatio |
|
|||
Yhteensopivuus |
|
|||
Liitettävyys |
|
|||
Kunnossapito ja tuki |
|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli | englanti |
---|---|
Tietoväline | lataus |
Lisenssityyppi | yksittäinen lisenssi |
Lisenssiluokka | täysversio |
Järjestelmävaatimukset
Min. CPU-jakso | 1,8 GHz |
---|---|
Keskusyksikön ytimien minimimäärä | 4 |
Min. RAM | 8 GB |
Grafiikan min. resoluutio | 1920 x 1080 |
Verkkosovitin | 2 x Ethernet 1 Gbit |
Verkkoprotokolla | Ethernet TCP/IP |
Käyttöjärjestelmä | VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (tai uudempi versio) |
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot) |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
---|