RFID-antennit IO-Link-liitännällä erilaisiin sovellutuksiin
Erittäin joustava parametroinnin, diagnostiikan ja datankäsittelyn suhteen ja ideaalinen valinta pieniä datamääriä sisältäviin identidiointitehtäviin
- Useita laiteversiota erilaisiin sovellutuksiin
- Joustava parametrien asetus, diagnostiikka ja tietojen käsittely IO-Linkin ansiosta
- Ihanteellinen tunnistustehtäviin, joissa pienet datavolyymit
- Antenniparametrien helppo visualisointi LR DEVICE -ohjelmiston tai IO-Link -masterin IODD-tiedostojen kautta
Sovellutuksia
IO-Linkin kautta tehtävän helpon liittämisen ansiosta RFID-antennit sopivat monenlaisiin sovellutuksiin. Ne sopivat erinomaisesti mm. työkappalealustojen identifiointiin kuljetinsovellutuksissa, koska niissä on tarvetta siirtää vain pieniä datamääriä. Myös työstökoneissa, varastoissa ja valimoissa kappaleet voidaan tunnistaa RFID:n ja IO-Linkin kautta. Tämä lyhentää tuotannon läpimenoaikoja ja lisää siten tuotantomääriä. Autojen tuotannossa korinosia ja moottoreita verrataan RFID:n avulla tilausnumeroihin käsittelyvaiheiden ohjaamiseksi ja loppuasennuksen tarkistamiseksi.
ifm:n RFID-ratkaisujen etuja:
ifm:n IO-Link -antureiden valikoima on markkinoiden laajin. Uudet RFID-antennit täydentävät nyt tuotevalikoiman. RFID-antennit on suunniteltu liitettäviksi IO-Link -mastereihin. Näissä mastereissa on jopa kahdeksan M12-pistokeliitäntää IO-Link RFID-antenneille. Versiosta riippuen IO-Link -mastereissa on EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP tai PROFINET -liitäntä ohjausjärjestelmän kanssa tapahtuvaa kommunikointia varten. Antennien kestävä rakenne (suojausluokat IP 67 ja IP 69K) mahdollistavat käytön vaativissa teollisuusolosuhteissa. Kaikkia HF-standardin ISO 15693 mukaisia RFID-tunnisteita voidaan käyttää.
Datan leveys
Prosessidatan leveys prosessikuvassa on 32 tavua. Prosessikuvan käyttäjädatan leveys kussakin tulossa ja lähdössä on 28 tavua.
IO-Link toiminnot
- Parametrien kirjoitus/lukeminen laitteen vaihdon yhteydessä
- Transponderien UID:n lukeminen
- Transponderien käyttäjätietojen lukeminen ja kirjoitus
IO-Link lisätoiminnot:
- Tunnisteen paikallaolobitin indikointi
- Antenni päällä / pois päältä (on/off)
- Säädettävä datan pitoaika