• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

RFID UHF -kompaktilaitteet vaativiin ympäristöihin

Sisältää nyt myös IO-Linkin

Digitalisaatio ja sen teollisuuden tunnistusratkaisuille aiheuttamat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. ifm tarjoaa siksi suorituskykyisiä RFID UHF -kompaktilaitteita, jotka sisältävät perinteisten kenttäväylärajapintojen ja IoT:n lisäksi nyt myös IO-Linkin.

Tiedonsiirto verkon kautta, toimilaitteiden suora ohjaus

RFID-järjestelmät ovat erinomainen ratkaisu tuotteiden seurantaan intralogistiikassa. IoT- tai IO-Link RFID UHF -ratkaisuilla seuranta ja jäljitys voidaan toteuttaa entistäkin virtaviivaisemmin ifm moneo configure -ohjelman yksinkertaistetun parametroinnin ja visualisoinnin ansiosta.

Sovelluksia

Nämä järjestelmät soveltuvat erinomaisesti seuranta- ja jäljitys- sekä jäljitettävyyssovelluksiin enintään 3 metrin kantaman ansiosta. Digitaalisten lähtöjen avulla ajoneuvot voidaan esimerkiksi tunnistaa ja portit avata suoraan – ilman ohjelmoinnin tarvetta tai aikaviivettä. Intralogistiikassa järjestelmää käytetään saumattomaan tuoteseurantaan. Jopa 16 tunnistetta voidaan lukea samanaikaisesti.

Esimerkkiohjelmia ladattavissa

Tarjoamme jokaisesta tuotteesta lukuisia esimerkkiohjelmia ja dokumentaatioita, jotka voidaan ladata ilmaiseksi.

Kenttäväylärajapinnalla varustetut DTE-versiot

DTE-evaluointijärjestelmiin kuuluu integroitu verkkopalvelin laiteasetuksille sekä valvonta- ja diagnostiikkadatalle pilveen integrointia varten. DTE-versiot ovat rajapintojensa ansiosta ihanteellisia liittää suoraan PC-, teollisuus-PC- tai PLC-tietokoneisiin. Signaalit voidaan myös silmukoida ylimääräisen kenttäväylärajapinnan kautta, mikä vähentää johdotuksen monimutkaisuutta kenttätasolla.

Lisäksi laitteissa on kaksi digitaalista tuloa ja lähtöä. Integroituja logiikkatoimintoja voidaan käyttää datan esikäsittelyyn, esimerkiksi signaalivalon ohjaamiseen suoraan tilanteen mukaan.

IoT-ytimellä varustetut laitteet tarjoavat laajennettuja tietoja, tapahtumia ja palveluita yleisten protokollien, kuten HTTP:n, MQTT:n ja JSON:n, kautta.

IO-Linkillä varustetut DTI-versiot

IO-Link mahdollistaa erityisen helpon parametroinnin ja nopean käyttöönoton. Toimintatiloja voidaan sovittaa sovelluksen mukaan milloin tahansa maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi. Kattavat antenniparametrit ja diagnostiikkadata voidaan noutaa esiin ja visualisoida moneo-ohjelmiston kautta. Tämä takaa maksimaalisen läpinäkyvyyden.