Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF
ANT431
DTRHF INRWIDUS03
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF
ANT431
DTRHF INRWIDUS03
- Για αξιόπιστη αναγνώριση ετικετών ID σε φορείς τεμαχίων προς κατεργασία και σε προϊόντα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές στερέωσης, τροφοδοσίας και τεχνολογίας χειρισμού
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID ελεύθερης τοποθέτησης
- Για τη σύνδεση μονάδων αξιολόγησης RFID LF/HF, χρησιμοποιώντας τον δοκιμασμένο κονέκτορα Μ12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς | |
---|---|---|
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Ιαπωνία; Κίνα; Ταιβάν; Ινδία; Σιγκαπούρη; Ουκρανία | |
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...28,8 DC; (Τροφοδοσία μόνο μέσω μονάδας αξιολόγησης DTE10x (κατά EN 60950-1)) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 13,56 |
Πρότυπο RFID | ISO 15693 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση εγγραφής/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 160 | |||
---|---|---|---|---|
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 120 | |||
Απόσταση από την ετικέτα ID [mm] |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | DATA / DTE10x |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 179 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Κάλυμμα προστασίας : PPS |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|