• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Terenski moduli za Ethernet
  4. U/I moduli mreže Ethernet za industriju hrane i pića
  5. AL4143

Modul za Ethernet sa sučeljem Modbus TCP

AL4143

ETH Module PFL MB 16DI IP69K

Modul za Ethernet sa sučeljem Modbus TCP

AL4143

ETH Module PFL MB 16DI IP69K

  • Modul sabirnice polja s digitalnim ulazima
  • Izravno povezivanje senzora sa sabirnicom polja radi postizanja jasne strukture ožičenja
  • Funkcija visokofrekvetnog brojača integrira se u modul Etherneta
  • Robusno kućište za upotrebu u prehrambenoj industriji
  • Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
  • ce
  • ukca
Primjena
Primjena higijenski sustavi; U/I moduli za vanjsku uporabu
Funkcija prioritetnog spoja Napajanje napona; sučelje sabirnice polja
Električni podaci
Radni napon [V] 20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] 200...3900; (US)
Zaštitna klasa III
Napajanje senzora US
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3,6
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 16
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 16; (vrsta 2 prema IEC 61131-2)
Visoka razina prekapčanja [V] 11...30
Niska razina prekapčanja [V] 0...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra funkcija brojenja
Funkcije i parametri
Funkcija CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
broj 8 (1 brojač za svaki priključak)
učestalost brojenja 4500 Hz
glavni brojač 32 Bit (0…4.294.967.295)
brojač serije 16 Bit (0…65.535)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet - Modbus TCP
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol Modbus TCP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.1.250
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 0.0.0.0
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaštita IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K)
Stupanj zaštite (NEMA 250) 6P
Stupanj zaprljanja 2
Kemijski mediji
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mehanički podaci
Težina [g] 438,1
Materijali kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje EPDM
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitna kapica: 1 x M12, Plemeniti čelik, E12542
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Poveznik: M12; kodiranje: D; Brtva: EPDM
Električni priključak - Napajanje napona IN
XD1 Poveznik: M12; kodiranje: L
Električni priključak - Napajanje napona OUT
XD2 Poveznik: M12; kodiranje: L; Brtva: EPDM
Električni priključak - Procesni priključak
Digital Input X1...X8 Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: EPDM