• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Antene za spajanje na jedinice za procjenu
  5. ANT513

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

ANT513

DTRHF MCRWIDUS03

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

ANT513

DTRHF MCRWIDUS03

  • Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
  • Čvrsto kućište za primjene u postavljanju, napajanju i tehnologiji rukovanja
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Velika udaljenost očitavanja
  • Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Primjena otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Južna Koreja; Singapur; Ukrajina; Malezija; Brazil; Meksiko; Novi Zeland; Vijetnam
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Standard sustava RFID ISO 15693
Domet nadzora
Brzina kretanja [m/s] < 1
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 250
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 300
Udaljenost do oznake ID [mm]
Čitanje : ≤ 60
statički
Pisanje : ≤ 60
statički
oznaka reference : E80370
Sučelja
Komunikacijsko sučelje DATA / DTE10x
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-29 40 g 6 ms
EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 20 g 10...55 Hz
MTTF [godina] 557
Mehanički podaci
Težina [g] 165,55
Kućište Kvadratno
Prednja strana senzora moguć odabir 5 položaja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Materijali kućište: PA; metalni dijelovi: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
tag komunikacija 1 x LED, Žuto
Opaske
Opaske
Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A