• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Antene za spajanje na jedinice za procjenu
  5. ANT600

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

ANT600

DTRHF HLRWIDUS03

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

ANT600

DTRHF HLRWIDUS03

  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Primjena otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za EU/RED; Japan; Australija; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; Malezija; Brazil; Kanada; Meksiko; Novi Zeland; Južna Koreja; SAD; Vijetnam
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC; (snabdevanje samo preko DTE10x jedinice za procjenu)
Potrošnja struje [mA] < 150
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 400
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 600
Udaljenost do oznake ID [mm]
vezano za ID oznaku E80384 : < 190
odnosi se na karticu ISO E80407 : < 230
Sučelja
Komunikacijsko sučelje DATA / DTE10x
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / kvrga
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / jednostruki udar
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 2 g 10...150 Hz
Odobrenje UL-a
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current
Broj datoteke UL E205959
Mehanički podaci
Težina [g] 450
Dimenzije [mm] 120 x 50 x 113
Materijali PBT; Računalo; Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
tag komunikacija 4 x LED prikaz, Žuto jačina signala ID oznaka
Opaske
Opaske
Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A