• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Antene sustava RFID za spajanje na jedinice za procjenu
  5. ANT820

RFID UHF antena

ANT820

DTRUHFE_ADRWETTN04

RFID UHF antena

ANT820

DTRUHFE_ADRWETTN04

  • Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka UHF u proizvodnji i logistici
  • Kompaktno kućište za uporabu u bliskom i udaljenom polju
  • Rasponi očitavanja do 2 m
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • ce
  • ukca
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 865...870
Spojevi antene 1; (TNC utičnica)
Pojačanje antene [dB] 2,5
Impedanca [Ω] 50
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...55
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 515
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 126 x 37 x 156
Materijali kućište: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.