• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Antene sustava RFID za spajanje na jedinice za procjenu
  5. ANT910

RFID UHF antena

ANT910

DTRUHFA_ACRWETTN04

RFID UHF antena

ANT910

DTRUHFA_ACRWETTN04

  • Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka UHF u proizvodnji
  • Kompaktno kućište za uporabu u bliskom polju
  • Veliki raspon izbora identifikacijskih oznaka bliskog polja sustava RFID UHF
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 902...928 (FCC)
Spojevi antene 1; (TNC utičnica)
Pojačanje antene [dB] -15
Impedanca [Ω] 50
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...55
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 210,5
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 63 x 28 x 90
Materijali kućište: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.