• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Dodatna IO-Link oprema / spojne tehnologije
  4. Pretvornik IO-Linka
  5. DP1213

Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 2
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] 300
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 0,2
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 2
Izlazi
Broj analognih izlaza 2
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 300
Precizan analogni izlaz [%] 0,25
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A/B
Analogna obrada podatke analogno 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,6
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 612
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Napomena o temperaturi okoline
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 67
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 352
Mehanički podaci
Težina [g] 91,5
Materijali kućište: PA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
analogni izlaz 2 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbena spojnica
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.