• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem CANopen za industrijske aplikacije
  5. DTC510

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTC510

DTCHF MCRWCOUS03

Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om

DTC510

DTCHF MCRWCOUS03

  • ce
  • ukca
  • cul
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Tajvan; Indija; Singapur; Kina; Južna Koreja; Izrael
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 9...32 DC
Potrošnja struje [mA] ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Standard sustava RFID ISO 15693
Domet nadzora
Udaljenost do oznake ID [mm]
≤ 60
Sučelja
Komunikacijsko sučelje CAN
CAN
Protokol CANopen
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ponovljivo
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Mehanički podaci
Težina [g] 180
Kućište Kvadratno
Prednja strana senzora moguć odabir 5 položaja
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Materijali kućište: PA; metalni dijelovi: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Preoperational Mode 1 x LED, Zeleno svijetli
Operational Mode 1 x LED, Zeleno bljeskanje
tag komunikacija 1 x LED, Žuto svijetli
Greška 1 x LED, Crveno bljeskanje
Opaske
Opaske
Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A