• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. RFID 125 kHz - Sustavi procjene
  5. DTE100

Jedinica za procjenu LF/HF sustava RFID

DTE100

DTELF/HFABRWDPUS00

Jedinica za procjenu LF/HF sustava RFID

DTE100

DTELF/HFABRWDPUS00

  • Jedinica za procjenu sustava RFID sa sustavom PROFIBUS DP
  • S četiri kanala za spajanje antena sustava RFID ili digitalnih poveznica I/O
  • Spajanje na antene sa standardnim spojnim kabelima ifm
  • Optimizirani mrežni poslužitelj Ethernet TCP/IP za postavljanje uređaja, dijagnostiku i praćenje
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • ce
  • ukca
  • pi
  • cul
Primjena
Primjena za do 4 glave za čitanje/pisanje tipa ANT41x/ANT51x
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 3000
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 4
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 4
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje PROFIBUS DP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.79
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 192.168.0.100
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -20...85
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
IEC 60068-2-27 15 g 11 ms
Otpornost na vibracije
IEC 60068-2-6 ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [godina] 101,69
Mehanički podaci
Težina [g] 390
Dimenzije [mm] 115 x 46,2 x 85
Materijali Gornji dio: PA Grivory GV5H Narančasto; Gornji dio: TPE; Baza: GD-AlSi12
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Napajanje napona 1 x LED, Zeleno
1 x LED, Žuto
Profibus-DP 1 x LED, Crveno
1 x LED, Zeleno
Ethernet 1 x LED, Zeleno
1 x LED, Žuto
Ulazi/izlazi 1 x LED, Zeleno
1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitna kapica: M12, E73004
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: M12; kodiranje: A
Električni priključak - Profibus IN
Poveznik: M12; kodiranje: B
Električni priključak - Profibus OUT
Poveznik: M12; kodiranje: B