• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem CANopen za mobilne aplikacije
  5. DTM434

Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom CANopen

DTM434

DTMHF IBRWCOUS03

Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom CANopen

DTM434

DTMHF IBRWCOUS03

  • Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om za izravnu ugradnju
  • Jedinica sve u jedan: antena, procjena i sučelje CANopen
  • Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Velika radna temperatura i visoka otpornost na udar i vibraciju
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; Brazil
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 9...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Standard sustava RFID ISO 15693
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 120
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 60
Udaljenost do oznake ID [mm]
≤ 30
Sučelja
Komunikacijsko sučelje CAN
CAN
Protokol CANopen
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ponovljivo
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nije ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [godina] 477
Mehanički podaci
Težina [g] 198,5
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS; prozor LED: PEI
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Preoperational Mode 1 x LED, Zeleno svijetli
Operational Mode 1 x LED, Zeleno bljeskanje
Greška 1 x LED, Crveno bljeskanje
tag komunikacija 1 x LED, Žuto svijetli
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A