• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Zavareni adapter
  5. E30503

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30503

WELDING ADAPT G1/4

Adapter za zavarivanje procesnih senzora

E30503

WELDING ADAPT G1/4

  • Adapter za zavarivanje procesnih senzora
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
  • Za uporabu u industrijskim uvjetima
Primjena
Snaga tlaka [bar] 480
Napomena o snazi tlaka
za senzor priključka – adapter
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 195,8
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora G 1/4
Procesni priključak Zavareni adapter Ø 35 mm
Brtvilo Brtva
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.