• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Stezaljke za pričvršćivanje
  5. E43000

Ugradbena stezaljka za senzore razine

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

Ugradbena stezaljka za senzore razine

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

  • Za postavljanje kapacitivnih senzora razine u spremnike
  • Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje
  • Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
Primjena
Dizajn za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Mehanički podaci
Težina [g] 17,8
Dimenzije [mm] 33 x 42 x 30
Unutarnji promjer [mm] 16
Materijali PP
Zakretni moment pritezanja [Nm] 2,5
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.