• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Dodatna IO-Link oprema / spojne tehnologije
  4. IO-Link oprema
  5. E43406

Razdjelnik podataka IO-Link

E43406

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

Razdjelnik podataka IO-Link

E43406

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

  • Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
  • Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
  • Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
  • Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za naknadnu ugradnju u postojeće sustave IO-Linka; za sustave bez mogućnosti IO-Link
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (na strani mastera; na regulatoru/sustavu: 20...30 DC)
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] < 17; (obje strane)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da; (na strani mastera)
Vrijeme odgode uključenja [s] < 2; (za komunikaciju; vrijeme odziva prilikom prekapčanja: vrijeme odziva uređaja dodano je vremenu obade IO-Linka vremena ciklusa)
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 1; (na regulatoru/sustavu)
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1107
IO-Link Device
Napomena o sučeljima
spajanje na IO-Link Master
Unterstützte Masterportklasse A
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Identification and Diagnosis (0x4000)
Način SIO da
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4,2
IO-Link Master
Napomena o sučeljima
spajanje na Uređaji s IO-Linkom
Unterstützte Masterportklasse A / B
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.0; 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 u plastičnim ili otvorenim metalnim spremnicima
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [godina] 307
Odobrenje UL-a
Broj datoteke UL E205959
Mehanički podaci
Težina [g] 90
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); mjed (2,0401); PBT; PA; Brtva: FKM;
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Sklopni izlaz 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
IO-Link 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Potreban pribor
Kabel spoja Y 1, EVC843
Opaske
Opaske
Informacije o najvećoj dužini kabela potražite u uputama za rukovanje.
Da biste zajamčili funkciju u skladu s tehničkom podatkovnom tablicom i uputama za rukovanje, obavezna je upotreba sljedećeg predmeta: EVC843
Količina pakiranja 1 kom.