• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Zaštita uređaja
  4. Zaštitne kapice
  5. E70452

Zaštitna kapica

E70452

Edge-Gateway/USB case

Zaštitna kapica

E70452

Edge-Gateway/USB case

Primjena
Dizajn za spojni kabel USB-a EC2099
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Mehanički podaci
Težina [g] 42,6
Dimenzije [mm] 94 x 13,5 x 13,5
Oznaka navoja M22 x 1
Vanjski promjer [mm] 37
Materijali POM; FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm] 0,8
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.