• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. E70453

spojni kabel USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

spojni kabel USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo Zaštićni kabel
Primjena USB utikač za instalaciju u upravljačku ili kontrolnu ploču
Radni uvjeti
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 88,2
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Zaštitne kapice: IP 67, za utičnice USB-a
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x USB
Električni priključak - Kabel
Kabel: 1,5 m, PVC, crno, Ø 5 mm, zaštićen; upleten; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x USB