• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Identifikacijske pločice
  5. E80361

Pločica sustava RFID

E80361

ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit

Pločica sustava RFID

E80361

ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit

  • RFID tag 125 KHz - Hitag S
  • Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • ce
  • ukca
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] -25...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C] 140; (trajanje testa: 1 x 100 h)
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 0,125
Veličina memorije [bit] 1984
Broj blokova 62
Veličina bloka [Byte] 4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] 4
Maks. ciklusi očitavanja neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja 100000
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...90
Zaštita IP 68
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Mehanički podaci
Težina [g] 5
Dimenzije [mm] Ø 30 / L = 2,5
Materijali PA 6 crno
Opaske
Opaske
razred hrane
Temperatura okoliša 1 x 100 h
Temperatura skladištenja 1 x 1000 h
udar 6 Achsen je 2000 Schocks
vibracija 3 Achsen je 2,5 h
Količina pakiranja 1 kom.
Drugi podaci
udaljenost za očitavanje / pisanje (mm)
pozicioniranje ID naljepnica Čitanje Pisanje
ANT512 prednja strana 60 55
Sve se napomene odnose na statičke radnje očitavanja / pisanja.
Napomene bez komentara odnose se na instalaciju identifikacijskih oznaka u nemetalna okruženja.