• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Identifikacijske pločice
  5. E80381

Pločica sustava RFID

E80381

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Pločica sustava RFID

E80381

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

  • Oznaka sustava RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta i proizvoda
  • Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
  • ce
  • ukca
Primjena
Montaža Instalacija na metalne i nemetalne materijale
Radna temperatura (aktivna) [°C] -40...85
Vršna temperatura (pasivna) [°C] 125
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 13,56
Veličina memorije [bit] 896
Vrsta memorije EEPROM
Vrsta čipa ICODE SLIX
Broj blokova 28
Veličina bloka [Byte] 4
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] 8
Standard sustava RFID ISO 15693
Maks. ciklusi očitavanja neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja 100000
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...125
Zaštita IP 68
Testovi / odobrenja
Radio odobrenje ISO 15693
Mehanički podaci
Težina [g] 1,6
Vrsta montaže Instalacija na metalne i nemetalne materijale
Dimenzije [mm] Ø 4,35 / L = 3,6
Materijali PPA GF30; epoksi smola zaliven
Opaske
Količina pakiranja 10 kom.
Drugi podaci
Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 10
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -