Spojni kabel za Ethernet
EVF551
VSTGN040VAS0002R04STGP040--S
Spojni kabel za Ethernet
EVF551
VSTGN040VAS0002R04STGP040--S
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Kabelska ovojnica načinjena od vatrootpornog materijala bez halogena
- Sa čvrstim konektorom M12 sučelja Industrial Ethernet
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Dobra elektromagnetska kompatibilnost zbog zaštićenog kabela
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Dizajn | kabel za Ethernet, D-kodirano |
Primjena | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 1,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 0...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Utikač M12 / Utikač RJ45: IP 20) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 152,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | Mjed niklovano; kućište: PP bez halogena | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PP / Računalo | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač M12
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Električni priključak - utikač RJ45
Poveznik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovana karoserija: Računalo; Kontakti: pozlaćeno |