• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori razine
  4. Upotrebljavajte u primjenama s rashladnim sredstvima, sredstvima za čišćenje i mazivima, kao i hidrauličnim uljima
  5. LI2132

Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI2132

LI0273--K-00KQPKG/US/WHG

Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI2132

LI0273--K-00KQPKG/US/WHG

  • Za pouzdano praćenje granične razine u rezervoarima i spremnicima
  • Otkrivanje najniže razine, propuštanja ili prekomjernog protoka u rezervoarima
  • Jednostavna prilagodba praznog i punog stanja pritiskom na samo jednu pritisnu tipku
  • Prikladno za vodu, ulja i rashlađivače
  • S odobrenjem prema njemačkom Saveznom zakonu o vodi ((WHG)
  • Integrirano mjerenje temperature pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • whg
  • iolink
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Tvorničke postavke Ulja; mediji na bazi ulja
Duljina sonde L [mm] 273
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mediji Tekućine
Dielektrična konstanta medija > 1,8
Preporućeni mediji Voda; mediji na bazi vode; Ulja; mediji na bazi ulja
Ne može se rabiti za Pogledajte upute za upotrebu, poglavlje „Predviđena namjena”.
Srednja temperatura [°C] -25...85; (primjena u skladu s njemačkim Saveznim zakonom o vodi 0...85°C)
Snaga tlaka [bar] 0,5
Vakuumska otpornost [mbar] -500
Električni podaci
Radni napon [V] 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Potrošnja struje [mA] < 15
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 1
Princip mjerenja kapacitativno
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija
OUT-OP normalno zatvoreno
OUT2 Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Tvorničke postavke Ulja; mediji na bazi ulja
Duljina sonde L [mm] 273
Aktivno područje A [mm] 28
Mjerenje temperature
Mjerno područje [°C] -25...85
Točnost / odstupanja
Mjerenje temperature
Preciznost [K] 1,5
Rezolucija [K] 0,1
Dinamički odgovor T09 [s] 240
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] < 0,3
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Način SIO da
Analogna obrada podatke analogno 5
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 4,5
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 634
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Zaštita IP 68; IP 69K; (7 dana / 3m dubina vode / 0,3 bar: IP 68)
Testovi / odobrenja
Odobrenje WHG; Odobrenje općeg građevinskog nadležnog tijela; Zaštita od prepunjenosti; otkrivanje propuštanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 u zatvorenom metalnom spremniku
DIN EN 61000-6-4 u plastičnim ili otvorenim metalnim spremnicima
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 433
Mehanički podaci
Težina [g] 363,6
Materijali PP armirano vlakno
Materijali u kontaktu s medijima PP
Promjer sonde [mm] 16
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
Radni elementi
induktivni gumb za programiranje
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno