• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. "Vision" senzori
  4. Senzori 2D-vida za prepoznavanje i pregled objekata
  5. O2D552

Senzor prepoznavanja objekta

O2D552

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

Senzor prepoznavanja objekta

O2D552

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

  • Kombinirani 2D pregled kontura i površina za maksimalno osiguranje kvalitete
  • Softver prilagođen korisniku koji pojednostavljuje postavljanje inspekcijskih zadataka
  • Snažni algoritmi svladavaju čak i složenije zahtjeve
  • Pouzdano funkcioniranje u promjenjivim svjetlosnim uvjetima
  • Električni fokus na detalje
  • ce
  • ukca
  • profinet
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Rezolucija slike [px] 1280 x 960
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 40
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 300; (24V DC; s prekopčanim izlazima: < 600 mA)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 850
Senzor slika crno/bijeli senzor slike CMOS
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 1; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi
Okidač vanjski; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; unutarnje
Broj digitalnih ulaza 1
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 2; (konfigurabilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 1
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm]
Radni razmak polje pregleda
35 25 x 19
300 184 x 138
500 304 x 228
1000 604 x 453
1500 904 x 678
2000 1204 x 903
2500 1504 x 1128
Radni razmak [mm] > 35
Rezolucija slike [px] 1280 x 960
Vrsta leće Široki kut
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] 40
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet
Broj sučelja Ethernet 1
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; PROFINET
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.69
subnet maska: 255.255.255.0 (Class C)
gateway IP adresa: 192.168.0.201
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Način korištenja namještanje postavki; Prijenos podataka
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...50
Temperatura skladištenja [°C] -40...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 65
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
EMC
EN IEC 61000-6-4 emisija smetnji Industrijske sredine
EN IEC 61000-6-2 otpornost na buku Industrijske sredine
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / nije ponovljivo
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ponovljivo
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiološka sigurnost skupina izuzetaka; (EN 62471)
Električna zaštita
EN IEC 61010-2-201 električno napajanje samo putem strujnih krugova PELV-a
Mehanički podaci
Težina [g] 614,6
Dimenzije [mm] 45 x 45 x 86
Materijali kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: Gorillaglas; prozor LED: Računalo; Tipke: POM
Materijal za brtvljenje FKM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 2 x LED, Zeleno
Funkcija 2 x LED, Žuto
Višefunkcijski gumb 2 x LED, Zeleno/Žuto
Radni elementi
1 Višefunkcijski gumb
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
ugradbeni dodaci
Zaštitna stakla
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik; Brtva: FKM
Električni priključak - napajanje
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik